TFA-010
Número do item:
101166328
TFA-010
Número do item:
101166328
- Pré-posicionamento
- O atuador é independente do elemento centralizador.
- Inserção ou retração do atuador precisa
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TFA-010 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101166328 |
EAN (European Article Number) |
4030661293752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
198 g |
Propriedades globais - Características
Montagem exterior |
Sim |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
113 mm |
Altura |
40 mm |
Profundidade |
25 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de montagem
ID: ktue-m02
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 20:04