TFA-020
Número do item:
101172607
TFA-020
Número do item:
101172607
- Pré-posicionamento
- O atuador é independente do elemento centralizador.
- Inserção ou retração do atuador precisa
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TFA-020 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101172607 |
EAN (European Article Number) |
4030661301280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
210 g |
Propriedades globais - Características
Montagem exterior |
Sim |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
113 mm |
Altura |
40 mm |
Profundidade |
25 mm |
Orientação
Orientação (geral) |
Apenas em combinação AZ 16-STS30 e AZM 161-STS30 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de montagem
ID: ktue-m02
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 08:58