TK 256-02Z-M20
TK 256-02Z-M20
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TK 256-02Z-M20 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101169394 |
EAN (European Article Number) |
4030661295626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047 |
e |
Material do invólucro |
Plástico, reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
80 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
20.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana |
Mínima resistência mecânica |
20.000.000 comutações |
Força de acionamento, mínimo |
9 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
19 N |
Velocidade de atuação, mínimo |
240 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Orientação (Duração do impacto) |
Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
31 mm |
Largura de sensor |
58 mm |
Altura do sensor |
82,1 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
240 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Certificação CCC
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 15:02