TK-M5
Número do item:
101100887
TK-M5
Número do item:
101100887
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
- em manutenção, instalação, etc.
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TK-M5 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101100887 |
EAN (European Article Number) |
4030661109374 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
33 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
100 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 08:19