TK/PR/90
Número do item:
101010217
TK/PR/90
Número do item:
101010217
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TK/PR/90 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101010217 |
EAN (European Article Number) |
4030661612492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Peso bruto |
81 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto versão direita versão dupla |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 11:55