TV 471-02/02Y
TV 471-02/02Y
Descargas
- Invólucro metálico
- 4 ou 6 contatos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 Entradas de condutor M 25 x 1.5
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
TV 471-02/02Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101061088 |
EAN (European Article Number) |
4030661350981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, galvanizado |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
4.415 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados, esquerda |
2 |
Número de normalmente fechado, direita |
2 |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Argola de acionamento |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 4 mm |
Atuadores direção |
Rotação à direita e à esquerda de 75° cada |
Velocidade de atuação, mínimo |
0,1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
3 m/s |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
4 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.. |
Seção do cabo/fio |
11 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
158 mm |
Largura de sensor |
250 mm |
Altura do sensor |
123 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
25 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
10 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Orientação (elemento de comutação) |
com interrupção dupla |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/05/2023 13:58