TV14H 255-11Z

Número de item: 101174977

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
ZVedação adicional entre o elemento atuador e o invólucro

(6)
M16Entrada de condutor M16
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(7)
2574Invólucro com furações de fixação na forma de L (deslocáveis na horizontal ou na vertical)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Atuador regulável em passos de 10º

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TV14H 255-11Z

Número de artigo (Número de encomenda)

101174977

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

Filme metálico, zinco fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material da alavanca

Filme metálico

Peso bruto

224 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Velocidade de atuação, mínimo

4.122 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Orientação (Duração do impacto)

Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

torque de atuação, mínimo

0,2 Nm

Torque da abertura forçada

0,2 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

46 mm

Largura de sensor

63 mm

Altura do sensor

114 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama das comutações

Diagrama

Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 09:11