TV8S 521

TV8S 521

  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Montagem que não depende das dobradiças
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montagem variável no lado do batente
  • Montagem pode ser feita por meio de chavetas)
  • 2 canais com supervisão alternada
  • Eixo de acionamento, giratório 360º
  • Para portas com batente a direita ou esquerda
  • Sistema plugável (eixo dentado)
  • 2 interruptores em um invólucro
Descrição do tipo de produtos:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Elemento comutador 1: 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)>elemento comutador 2: 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
02/20Elemento comutador 1: 2 normalmente fechados (NF)>elemento comutador 2: 2 contatos normalmente abertos (NA)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

TV8S 521-02/20Z

Número do item 101138422

Safety Hinge switch

TV8S 521-11/11Z

Número do item 101138421

Safety Hinge switch




Componentes do sistema

UJ-K1
UJ-K1

  • Trincos montados na fábrica
  • Cruzeta para compensar um desalinhamento axial