TZ/COF/HIS.1
Número do item:
131022351
TZ/COF/HIS.1
Número do item:
131022351
- Atuador flexivel
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TZ/COF/HIS.1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
131022351 |
EAN (European Article Number) |
8905236105975 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
80 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
400 mm |
Atuador |
flexível |
atuador montado |
na parte de trás |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 18/04/2024 22:33