TZ/CORF/HIS.2

Número de item: 101025340

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TZ/CORF/HIS.2

Número de artigo (Número de encomenda)

101025340

EAN (European Article Number)

4030661561530

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

105 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

650 mm

Atuador

flexível

curto


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 06:08