TZFW4OES24VDC

Número do item: 131173818

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro em termoplástico
  • Força de retenção 1500 N

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TZFW4OES24VDC

Número de artigo (Número de encomenda)

131173818

EAN (European Article Number)

8905236102530

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

480 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Desbloqueio auxiliar

Sim

Número de direções de atuação

4

Número de contatos auxiliares

0

Número de contatos de segurança

4

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Performance Level, até

c

Categoria conforme EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 comutações

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 comutações

Note

at 10% Ie and ohmic load

Vida útil

20 Ano(s)

Avaliação de segurança - Exclusão de erros

Por favor, note:

Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - função de bloqueio

Performance Level, até

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de engate segundo a EN ISO 14119

1.500 N

Força de retenção

20 N

Percurso de abertura, obrigatório

3,5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

20 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

20 N

Velocidade de atuação, máximo

0,3 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

1 x M20 x 1,5

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

1 x 0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 1,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

41 mm

Largura de sensor

129 mm

Altura do sensor

92,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de comando

24 VDC

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Potência admissão elétrica, máximo

8,5 W

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Atuador TZ/CO está incluído no escopo de fornecimento

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

para o desbloqueio manual - chave triângulo M3 (incluída no escopo do fornecimento)

Filtro de idioma

Certificação UL

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
Índia
Internet: www.schmersal.in
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Denominação do componente:TZM / TZF
Tipo:ver código de modelo
Descrição do componente:Bloqueio com solenóide de segurança eletromagnético para funções de segurança
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas2006/42/EG
 Diretiva RoHS2011/65/EU
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Local e data da emissão:Pune, 14 November 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Assinatura legalmente vinculativa
Sagar Jeevan Bhosale
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 11:31