ULS-ST2
Número do item:
101207765
ULS-ST2
Número do item:
101207765
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- versão para grades de luz com 2 feixes
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
ULS-ST2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Versão |
versão para grades de luz com 2 feixes |
Material do invólucro |
Filme metálico |
Peso bruto |
1.000 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
146 mm |
Altura |
1.000 mm |
Profundidade |
130 mm |
Acessórios
Informação do produto |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 12:36