USP-PI-2435 INTERFACE PARALELA
USP-PI-2435 INTERFACE PARALELA
Downloads
Descrição do tipo de produtos: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Linguagens de programação Inglês, Espanhol, Italiano (101171444) |
2473 | Linguagens de programação Inglês, Espanhol, Português (101177688) |
2541 | Linguagens de programação Alemão, Inglês, Francês (101185242)>com detecção de direção para elevadores sem casa de máquinas |
- Interface paralela
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
USP-PI-2435 INTERFACE PARALELA |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Disponível até |
30.06.2023 |
Propriedades globais
Orientação, (Operação do software, idioma) |
Inglês Espanhol Italiano |
Material do invólucro |
PVC |
Peso bruto |
210 g |
Dados mecânicos
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo as normas EN 50022 e EN 50035 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
160 mm |
Altura |
89,6 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz / 0.0375 mm |
Resistência a impactos: |
15 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
2 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente operacional nominal |
150 mA |
Comprimento máximo do cabo, |
30 m |
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Dados elétricos, Low-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Dados elétricos, Saída digital
Designação, saídas digitais |
Y1 ... Y6 |
Corrente máxima de saída |
100 mA |
Versão |
comutação p |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferência |
EN 12015 EN 50081-1 |
Imunidade a interferência |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 18:10