UV3H 433Y

Número de item: 101060582

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

U(1) 433Y-(2)-(3)


(1)
SPino de pressão S
KAlavanca com roldana K
8HAlavanca basculante com roldana 8H
HAlavanca basculante com roldana H
3HAlavanca basculante com roldana 3H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
4HAlavanca tipo mola 4H
9HAlavanca tipo haste 9H
10HAlavanca tipo haste 10H
2HAlavanca tipo mola de fita 2H
6HAlavanca tipo mola de fita 6H

(2)
sem3 normalmente fechados (NF)
1S/2OE1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
2S/1OE2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechados (NF)

(3)
1272Versão para temperaturas baixas até -30 ºC
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • 3 contatos
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
  • Pontos de comutação e contatos ajustáveis
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

UV3H 433Y

Número de artigo (Número de encomenda)

101060582

EAN (European Article Number)

4030661047652

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Forma do pino atuador

roldana

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

550 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

3

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Ângulo de aproximação da esquerda

30 °

Ângulo de aproximação da direita

30 °

Extensão da abertura dos contatos

2 x 1,5 mm

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

3 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de condução com um ângulo de aproximação

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

50 mm

Largura de sensor

62 mm

Altura do sensor

201 mm

Largura da roldana

8 mm

Diâmetro do rolete

36 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

16 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Tipo de contato e pontos de comutação podem ser definidos de fábrica, na encomenda.

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 16:03