V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
Downloads
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103002577 |
EAN (European Article Number) |
4030661424514 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61076-2-101 |
Peso bruto |
63 g |
Propriedades globais - Características
sem halogéneo |
Sim |
Compatível com correntes de arrasto |
Sim |
Número dos fios condutores |
4 |
Dados mecânicos
Binário, máximo |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1 m |
Seção do cabo/fio |
0,34 mm2 |
Diâmetro do cabo |
4,7 mm |
Raio de curvatura (fixo) |
5 x Ø-Cabo |
Raio de curvatura (Movido) |
10 x Ø-Cabo |
Cor do revestimento do cabo |
Preto |
Material do manto do cabo |
PUR |
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conector |
Conector femea, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
A |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conector |
Conector, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
A |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Corrente operacional nominal |
4.000 mA |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
branco |
PIN 2 |
Marrom |
PIN 3 |
verde |
PIN 4 |
amarelo |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Informação geral
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Disposição dos contatos
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 19:16