WKTA321

Número de item: 101019509

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • com Capa de bloqueio
  • 2 contatos
  • Profundidade de montagem 57 mm
  • 2 posição do interruptor
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
  • Fixação flange de montagem
  • até 10 mm Espessura da placa da frente

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

WKTA321

Número de artigo (Número de encomenda)

101019509

EAN (European Article Number)

4030661611006

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Homologações - Instruções

Certificados

cURus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Material do anel frontal

Alumínio - anodizado

Material dos rolamentos

Borracha

Espessura do material do fole de vedação

1 mm

Cor do anel frontal

Prata

Cor dos foles

Preto

Peso bruto

148 g

Propriedades globais - Características

Retorno à posição zero

Sim

Aplicações externas

Sim

Pontes de contacto separadas galvanicamente

Sim

Capa de bloqueio

Sim

Possível sondar

Sim

Número de contatos auxiliares

2

Quantidade de direções

2

Quantidade de contatos NA em cada direção

1

Número de chave de posição

2

Número de estágios de atuação

2

Dados mecânicos

Posição com retenção

esquerda

direita

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força aproximada de acionamento,

11 N

Fixação

flange de montagem

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Dados mecânicos - dimensões

Profundidade de montagem

57 mm

Comprimento do atuador

90 mm

Mounting diameter

30,5 mm

Espessura mínima do frontal do painel

1,5 mm

Espessura máxima do frontal do painel,

10 mm

Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-1

30.5 + 0.5 mm

Espaçamento

80 x 80 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 200 Hz, com 20 g

Resistência a impactos:

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

250 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA) / Contato normalmente aberto (NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.200 /h

Orientação

Orientação (posição do interruptor)

Posição A, B

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 15:19