WKTC32
WKTC32
Downloads
- sem Capa de bloqueio
- 4 contatos
- Profundidade de montagem 57 mm
- 2 posição do interruptor
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Fixação flange de montagem
- até 10 mm Espessura da placa da frente
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
WKTC32 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101007594 |
EAN (European Article Number) |
4030661520827 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cURus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do anel frontal |
Alumínio - anodizado |
Material dos rolamentos |
Borracha |
Espessura do material do fole de vedação |
1 mm |
Cor do anel frontal |
Prata |
Cor dos foles |
Preto |
Peso bruto |
160 g |
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zero |
Sim |
Aplicações externas |
Sim |
Pontes de contacto separadas galvanicamente |
Sim |
Possível sondar |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
4 |
Quantidade de direções |
2 |
Quantidade de contatos NA em cada direção |
2 |
Número de chave de posição |
2 |
Número de estágios de atuação |
2 |
Dados mecânicos
Posição com retenção |
esquerda direita |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força aproximada de acionamento, |
11 N |
Fixação |
flange de montagem |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem |
57 mm |
Comprimento do atuador |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
10 mm |
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Espaçamento |
80 x 80 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 200 Hz, com 20 g |
Resistência a impactos: |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
8 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
5 A |
Elemento de comutação |
2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 contatos normalmente abertos (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Orientação
Orientação (posição do interruptor) |
Posição A, B |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 22:18