ZQ 700
- Invólucro em termoplástico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
Descrição do tipo de produtos: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
ST | Conector M12 com codificação-A |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.