ZQ 900
- Invólucro metálico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
Descrição do tipo de produtos: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
13 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
04 | 4 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Sem botão de emergência |
N | Com botão de emergência |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de contatos de segurança
Componentes do sistema
Acessórios