ZQ 900

ZQ 900

  • Invólucro metálico
  • Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
  • Botão de rearme
  • Indicação de posicionamento
  • Tipo reforçado
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Colar de vedação externo
  • Acionamento por tração ou ruptura do cabo
Descrição do tipo de produtos:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
131 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
022 normalmente fechados (NF)
044 normalmente fechados (NF)

(2)
semSem botão de emergência
NCom botão de emergência
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

ZQ 900-02

Número do item 101186146

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-02N

Número do item 101186147

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-04

Número do item 101184416

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-04N

Número do item 101184477

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-11

Número do item 101184327

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-11N

Número do item 101184474

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-13

Número do item 101184332

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-13N

Número do item 101184476

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-22

Número do item 101184329

Pull-wire emergency stop switch

ZQ 900-22N

Número do item 101184475

Pull-wire emergency stop switch




Componentes do sistema

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • para cabo de tração Ø 3 mm
  • segundo a DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • para cabo de tração Ø 5 mm
  • segundo a DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Para guiar o cabo onde o seu percurso não seja uma linha reta
  • para cabo de tração Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Para o ajustamento exato da tensão do cabo de acionamento
  • segundo a DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Acessório para fixação do cabo ao olhal

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

S 900
S 900

  • Ajuste fino
  • Apenas uma ferramenta
  • Anti derrapagem
  • Poupança de tempo
  • ergonômico
  • Sem risco de lesão

LÂMPADA SINALIZADORA G24 -M20
LÂMPADA SINALIZADORA G24 -M20

  • LED vermelho e LED verde indicam
  • A ser fixada em rosca M 20 x 1,5
  • lentes brancas (claras)

ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • LED âmbar, lentes brancas (claras)
  • A ser fixada em rosca M 20 x 1,5

PLACA DE MONTAGEM Z/TQ900 -441/75
PLACA DE MONTAGEM Z/TQ900 -441/75

  • Placa de montagem para ZQ 900 / TQ 900

ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • conexões roscadas M20
  • Filme metálico

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Para manter a força de reação