BNS 250-11Z 6,0M
BNS 250-11Z 6,0M
Descrição do tipo de produtos: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
sem | Sem LED indicador do estado |
G | Com LED indicador do estado |
(3) | |
2187 | Contactos conduzidos individualmente até a parte externa (sem LED indicador do estado) |
- Thermoplastic enclosure
- small body
- Concealed mounting possible
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
Ordering data
Product type description |
BNS 250-11Z 6,0M |
Article number (order number) |
101138010 |
EAN (European Article Number) |
4030661049182 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
baixa |
Working principle |
Transmissão magnética |
Installation conditions (mechanical) |
não "flush" |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Gross weight |
215 g |
General data - Features
Coding |
Sim |
Prerequisite evaluation unit |
Sim |
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Number of cable wires |
4 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
25 000 000 Operations |
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25 000 000 Operations |
Mechanical data
Active area |
Frontal |
Actuating element |
Íman |
Direction of motion |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
4 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
14 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
6 m |
Termination |
Cabo |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
33 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
24 VDC |
Switching current, maximum |
0,1 A |
Switching capacity, maximum |
1 W |
Switching element |
1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF) |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Outros, Contacto "Reed" |
Scope of delivery
Scope of delivery |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntida |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/05/2025 02:39