schmersal_s_icon.png

BN 85-R-1824-4 3,0M

Número de artigo: 101139527

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Mounting on C DIN rail and sheathed cable with screws
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Reed-contact to clip-in, on-location assembly

Ordering data

Product type description

BN 85-R-1824-4 3,0M

Article number (order number)

101139527

EAN (European Article Number)

4030661282084

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Versions

Base

Housing construction form

Bloco

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Gross weight

76 g

General data - Features

Suitable for elevators

Sim

Mechanical data

Mounting

terminal block 7.5 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

3 m

Termination

Cabo de ligação

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

LiYY

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,5 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

35 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +75 °C

Electrical data

Note (Switching element)

without plug-in reed contact insert

Scope of delivery

Scope of delivery

O atuador não está incluído no fornecimento.

Scope of delivery of mounting material

1 x screw M4; 1 x angled sliding nut M4

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/09/2025 03:02