schmersal_s_icon.png

IFL 2-12M-10P-2038

Número de artigo: 101141572

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Design M12

Ordering data

Product type description

IFL 2-12M-10P-2038

Article number (order number)

101141572

EAN (European Article Number)

4030661122670

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cilindro, rosca

Installation conditions (mechanical)

protegido

Housing material

Latão

Housing coating material

niquelado

Active area

Plástico

Material of the nuts

Latão, niquelado

Gross weight

100 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Sim

Cable sleeve

Não

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

15 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Cabo

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,25 mm2

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

width across flats

17 BK

Length of sensor

31,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Contacto normalmente aberto (NA)

Protection circuit integrated

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-circuito

Switching frequency, approx.

1.000 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

comutação - p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED amarela indica

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/10/2025 02:38