NDP-65
Número de artigo:
101165978
NDP-65
Número de artigo:
101165978
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- Emergency stop sticker diameter 65 mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NDP-65 |
Article number (order number) |
101165978 |
EAN (European Article Number) |
4250116200153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Versions |
Sinal amarelo para paragem de emergência |
Installation conditions (mechanical) |
Autoadesivo |
Housing material |
Película |
Colour of the identification plate |
amarelo |
Gross weight |
2 g |
Mechanical data - Dimensions
Diameter |
65 mm |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/09/2025 15:55