SET SL 300-0240
SET SL 300-0240
Descargas
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0240 |
Article number (order number) |
101173283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Nota: O Interruptor de posição com função de segurança não está incluído no fornecimento. Estão disponíveis as seguintes variantes: 1 Contacto NA / 1 Contacto NF T3K 335-11Z-U90 - Invólucro metálico T3K 336-11Z-U90 - Invólucro de plástico |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Plástico, termoplástico |
Material of the profile strip |
Alumínio |
Side plate material |
Alumínio |
Gross weight |
1 900 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
240 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
Veja a descrição do interruptor |
Switching principle |
Veja a descrição do interruptor |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Perfil dos tampões Bloqueio |
Scope of delivery of mounting material |
Perfil do suporte Placas laterais |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/05/2025 10:12