NZSO2/V4A
Número de artigo:
101183194
NZSO2/V4A
Número de artigo:
101183194
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NZSO2/V4A |
Article number (order number) |
101183194 |
EAN (European Article Number) |
4030661604459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
Placa inscrita |
Design |
Grande |
Installation conditions (mechanical) |
Autoadesivo |
Housing material |
Aço inoxidável |
Colour of the housing |
Prata |
Gross weight |
9 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
62,2 mm |
Width |
44,4 mm |
Height |
0,2 mm |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/08/2025 01:32