schmersal_s_icon.png

NSK/V4A/GB

Número de artigo: 101183505

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • for pushbuttons and illuminated pushbuttons
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NSK/V4A/GB

Article number (order number)

101183505

EAN (European Article Number)

4030661484525

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Colarinho protetor da paragem de emergência

Design

com placa amarela

Installation conditions (mechanical)

Fixação por parafuso

Housing material

Aço inoxidável

Colour of the housing

Amarelo

Prata

Gross weight

150 g

General data - Features

Fully insulated

Não

Mechanical data

Mounting

parafusos

Mechanical data - Dimensions

Length

74 mm

Width

85 mm

Height

12 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/10/2025 13:16