KA-0981
Número de artigo:
101213353
KA-0981
Número de artigo:
101213353
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- 12-pole
- Pre-wired cable
- for SLC/SLG
Ordering data
Product type description |
KA-0981 |
Article number (order number) |
101213353 |
EAN (European Article Number) |
4030661397740 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
reto |
Connector (electric) |
conector femea |
Housing material |
Plástico |
Material of the nuts |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Colour of the housing |
Preto |
Gross weight |
1 g |
General data - Features
Number of poles |
12 |
Number of cable wires |
12 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
100 Cycles |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
12 |
Wire cross-section |
0,3 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Rated operating voltage |
30 VDC |
Contact load capacity |
2 |
Material of the contacts, electrical |
Metal ,CuZn, banhado a ouro |
Pin assignment
PIN 1 |
Castanho |
PIN 2 |
Azul |
PIN 3 |
branco |
PIN 4 |
Verde |
PIN 5 |
Rosa |
PIN 6 |
Amarelo |
PIN 7 |
Preto |
PIN 8 |
cinzento |
PIN 9 |
Vermelho |
PIN 10 |
violeta |
PIN 11 |
cinzento-rosa |
PIN 12 |
vermelho-azul |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Disposição dos contactos
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 22/09/2025 19:29