SHGV/LD1/211/35+BO
SHGV/LD1/211/35+BO
Descrição do tipo de produtos: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sem | Sistema de fechamento Standard |
Z | Sistema de fechamento para unidades de fechamento central |
P | Sistema de fechamento standard PACRI |
ZP | Sistema de fechamento para unidades de fechamento central PACRI |
(2) | |
B | Cilindro da fechadura atrás |
L | Cilindro da fechadura à esquerda |
R | Cilindro da fechadura à direita |
(3) | |
D | Cilindro de fechadura adicional lado frontal |
(4) | |
01 | com um cabeçote de arranque |
1.1 | com dois cabeçotes de arranque |
(5) | |
x1x | Número(s) de chave 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Número ( s) da chave cilindro de fechadura adicional frontal 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Atuador reto |
BOW | Atuador angulado |
BOR | Atuador radial |
BOWR | Atuador radial angulado |
BOF/HIS.1 | Atuador telescópico, fixação atrás |
BOF/HIS.2 | Atuador telescópico, fixação acima |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/LD1/211/35+BO |
Article number (order number) |
101214871 |
EAN (European Article Number) |
4030661578392 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mecânico |
Housing material |
Alumínio / aço cromado |
Housing coating material |
pintura de fábrica |
Material of the cylinder lock |
Aço |
Colour of the housing |
vermelho |
Colour of the key |
Prata |
Colour of key head |
Prata |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
2 |
Mechanical data
Actuator |
reto |
Position of the Key selector switch |
Centrado esquerda |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number of primary key |
211 |
Key number of secondary key |
35 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
87 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Resistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Other data
Note (applications) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Note
Note (General) |
Cilindro de fechadura adicional lado frontal na versão "L" e "R" |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folha de dados (PDF temporário)
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Aplicativo/Aplicação geral
ID: kshgva09
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/09/2025 02:29