schmersal_s_icon.png

MGH2-00A01

Número de artigo: 101216911

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MGH2-00A01

Article number (order number)

101216911

EAN (European Article Number)

4030661663999

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Módulo adicional de interruptor principal 40A

Design

Terminal PE

Installation conditions (mechanical)

Módulo adicional para instalação posterior do interruptor principal de montagem frontal

Housing material

Plástico

Colour of the housing

Preto

Gross weight

25 g

Mechanical data

Mounting

parafusos

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², rígido

0,75 mm², flexível

Cable section, maximum

10 mm², rígido

6 mm², flexível

Note

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of electrical connection

2,5 Nm

Terminal (mechanical)

Conexão por parafuso

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15 000 A

Switching capacity, AC-3

11 000 W

Switching capacity, AC-23

15 000 W

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Parafusos de fixação incluídos no fornecimento

Note

Note (General)

Adequado para interruptores principais de 40 A das séries H200 e H233


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 08/05/2025 01:59