MBH4-11A01
MBH4-11A01
Descargas
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
MBH4-11A01 |
Article number (order number) |
101217383 |
EAN (European Article Number) |
4030661639260 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
General data
Versions |
Módulo adicional de interruptor principal 63A |
Design |
Módulo de contacto auxiliar 1 contacto NA com retardo/contacto NF precoce + 1 contacto NF |
Installation conditions (mechanical) |
Módulo adicional para instalação posterior do interruptor principal de montagem frontal |
Housing material |
Plástico |
Colour of the housing |
Preto |
Gross weight |
40 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
2 |
Mechanical data
Mounting |
parafusos |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, minimum |
1 mm², flexível |
Cable section, maximum |
2,5 mm², flexível |
Note |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Wire cross-section |
14 AWG |
Tightening torque of electrical connection |
1,8 Nm |
Terminal (mechanical) |
Conexão por parafuso |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Width |
20 mm |
Height |
40 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Rated operating voltage |
500 VAC |
Required rated short-circuit current |
3.000 A |
Utilisation category AC-15 |
500 VAC |
Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Switching principle |
Comutação lenta |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Parafusos de fixação incluídos no fornecimento |
Note
Note (General) |
Pode ser utilizado para interruptores principais de 63 A da série de produtos B200, série B263 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 12/08/2025 01:42