schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31-SZ

Número de artigo: 103001335

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • for left hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Produto descontinuado

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31-SZ

Article number (order number)

103001335

EAN (European Article Number)

4030661422695

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material of the actuator

zinco fundido sob pressão

Material of the operators

Alumínio

Emergency exit material

Filme metálico

Gross weight

3.067 g

General data - Features

Emergency exit

Sim

Lockout tag integrated

Sim

Door detection sensor

Sim

Mechanical data

Grip

Alavanca

Door hinge

À esquerda

Actuator mounted

Lado externo

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

83 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente

Scope of delivery

Scope of delivery

Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular

Bloqueio da barra com placa de guia

4 parafusos de cabeça embutida M5x10

4 peças U

2 porcas sextavadas M8

2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas

Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência completo (em P31)

103015822 AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
  • for left hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/09/2025 01:25