schmersal_s_icon.png

KA-0976

Número de artigo: 103005575

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Cable for parameterisation SLC/SLG445, 2 x M12/12-pin, push-button
  • Pre-wired cable
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0976

Article number (order number)

103005575

EAN (European Article Number)

4030661436524

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Connector (electric)

conector femea

Gross weight

g

General data - Features

Halogen free

Não

Cable drag chain suitable

Não

Number of poles

12

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

1 m

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Colour of the Cable mantle

Cinza

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Conector femea, M12

Design

reto

Connector latching

Travamento do parafuso

Material of the gland

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material of the handle

Plástico, TPU

Colour of the handle

Preto

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Conector, M12

Design

reto

Connector latching

Travamento do parafuso

Material of the gland

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material of the handle

Plástico, TPU

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Electrical data

Operating voltage

60__

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Operating current

2.000 mA

Note

Note (General)

Cabo de parametrização para SLC/SLG 440 com unidade de comando


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 20/09/2025 00:03