PS116-Z11-LR500-S200
PS116-Z11-LR500-S200
Descrição do tipo de produtos: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Comutação ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) |
Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
Z11R | Comutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z12R | Comutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) com retenção |
T11 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechado (NF) |
T20 | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) |
T12 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
T21 | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechado (NF) |
T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contactos 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
L200 | Cabo de ligação em baixo, comprimento do cabo 2 m |
LR200 | Cabo de ligação direita, comprimento do cabo 2 m |
LR300 | Conector incorporado M12 - plástico - em baixo |
LR500 | Conector incorporado M12, direita |
(3) | |
S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
R200 | Pino de pressão com roldana R200 |
K200 | Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Alavanca com roldana - roldana de plástico- largura 5mm - Ø 14mm |
K230 | Alavanca de roldana - roldana de plástico Ø 14mm |
K240 | Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para o lado direito |
K250 | Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para a esquerda |
H200 | Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
N200 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 9,8 mm |
J200 | Alavanca tipo haste - plástico - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material roldana/alavancas: plástico |
1 | Material roldana/alavancas: aço inoxidável |
2 | Material roldana/alavancas: latão |
3 | Material roldana/alavancas: alumínio |
4 | Material roldana/alavancas: aço |
- Snap action 1 Normally open contact (NO) / 1 Opener (NC)
- Connecting cable bottom, 5 m
- Pre-wired cable right, 5 m
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Thermoplastic enclosure
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
Ordering data
Product type description |
PS116-Z11-LR500-S200 |
Article number (order number) |
103012395 |
EAN (European Article Number) |
4030661483283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Design construtivo padrão |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado |
Active area |
Filme metálico |
Gross weight |
354 g |
General data - Features
Safety functions |
Sim |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
a 10% le e carga resistiva |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Pino de pressão S200 |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
10 mm/min |
Actuating speed, maximum |
0,5 m/s |
Positive break torque |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Cabo de ligação Cabo, 4-polos |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Cable type |
LiYY |
Terminal (mechanical) |
direita |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
16,6 mm |
Width of sensor |
31 mm |
Height of sensor |
64 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Switching element |
1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF) |
Switching principle |
Comutação de ação rápida |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Certificação UL
Certificação CCC
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/09/2025 10:39