schmersal_s_icon.png

A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Número de artigo: 103013427

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACabo de ligação
AHTCabo de ligação para alta temperatura
AIECabo de ligação Industrial Ethernet
VCabo de ligação
VIECondutor de ligação Industrial Ethernet
SConector sem cabo

(2)a
Kconector femea
KKAcoplamento-acoplamento
SConector
SSConector - conector
SKConector - acoplamento

(2)b
3P3-pólos
4P4-pólos
5P5-pólos
6P6-pólos
7P7-pólos
8P8-pólos
9P9-pólos
10P10-pólos
11P11-pólos
12P12-pólos
23P23-pólos
2P+PE2-pólos + PE
3P+PE3-pólos + PE

(3)
M8M8/redondo de 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RRetenção com encravamento
STravamento do parafuso

(5)
Greto
Wangular

(6)
Xsem
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsem
BKPreto
GYCinza
OGLaranja
WHBranco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Borracha
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsem
ACodificação A
BCodificação B

(11)
1sem
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / porca estriada aço inoxidável (VA)

(14)
0750,75 mm² Secção do cabo
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Article number (order number)

103013427

EAN (European Article Number)

4030661490878

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

465 g

General data - Features

Halogen free

Sim

Cable drag chain suitable

Sim

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Number of cable wires

8

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

Preto

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Conector, M12

Design

reto

Connector coding

A

Connector latching

Travamento do parafuso

Material of the gland

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material of the handle

Plástico, TPU

Colour of the handle

Preto

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2.000 mA

Pin assignment

PIN 1

branco

PIN 2

Castanho

PIN 3

verde

PIN 4

amarelo

PIN 5

Cinza

PIN 6

Rosa

PIN 7

Azul

PIN 8

vermelho

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025 01:38