ACC-RS900-TS
Número de artigo:
103033772
ACC-RS900-TS
Número de artigo:
103033772
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
ACC-RS900-TS |
Article number (order number) |
103033772 |
EAN (European Article Number) |
4030661532905 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Aço |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
Apenas para TQ 900 / ZQ 900 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/09/2025 05:34