schmersal_s_icon.png

SHGV/R01/102+BOF/HIS.1

Número de artigo: 103034679

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
semSistema de fechamento Standard
ZSistema de fechamento para unidades de fechamento central
PSistema de fechamento standard PACRI
ZPSistema de fechamento para unidades de fechamento central PACRI

(2)
BCilindro da fechadura atrás
LCilindro da fechadura à esquerda
RCilindro da fechadura à direita

(3)
DCilindro de fechadura adicional lado frontal

(4)
01com um cabeçote de arranque
1.1com dois cabeçotes de arranque

(5)
x1xNúmero(s) de chave 100 … 999

(6)
x2xNúmero ( s) da chave cilindro de fechadura adicional frontal 32 ... 99

(7)
BOAtuador reto
BOWAtuador angulado
BORAtuador radial
BOWRAtuador radial angulado
BOF/HIS.1Atuador telescópico, fixação atrás
BOF/HIS.2Atuador telescópico, fixação acima
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/R01/102+BOF/HIS.1

Article number (order number)

103034679

EAN (European Article Number)

4030661536194

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mecânico

Housing material

Alumínio / aço cromado

Housing coating material

pintura de fábrica

Material of the cylinder lock

Aço

Colour of the housing

vermelho

Colour of the key

Prata

Colour of key head

Prata

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanical data

Actuator

flexivel

Position of the Key selector switch

direita

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1.250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number

102

Mechanical data - Dimensions

Length

43 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Resistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/10/2025 08:50