CLP110-20ST
CLP110-20ST
Descargas
- bulk packaging
Snap-on mounting
Ordering data
Product type description |
CLP110-20ST |
Article number (order number) |
103045540 |
EAN (European Article Number) |
4030661565187 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Versions |
elemento de contacto |
Design |
Snap-On |
Housing material |
Plástico |
Gross weight |
175 g |
General data - Features
Probing possible |
Sim |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
5.000.000 Operations |
Mounting |
Suporte de contacto |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Bornes com rosca |
Cable section, minimum |
0,5 mm², rígido 0,5 mm², flexível |
Cable section, maximum |
2,5 mm², rígido 1,5 mm², flexível |
Note |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
9 mm |
Height |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature, switch element, maximum |
+60 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
-25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
6 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching element |
Contacto normalmente aberto (NA) |
Note (Switching element) |
verde (= contacto NA) |
Switching principle |
Comutação lenta |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Prata |
Contact labelling |
3 - 4 |
Other data
Note (applications) |
Compatível com o suporte de contacto SMF Elemento de contacto, série de produtos CLP, série CLP, interruptor de montagem frontal |
Scope of delivery
Scope of delivery |
20 pieces |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | Elementos de contacto CLP110 e CLP101, Elemento luminoso CLP001 utilizados em conjunto com Frontais da serie Clicfix / Rafix e H |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Elementos de contacto NA / contacto NF e elemento luminoso |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de baixa tensão | 2014/35/UE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Boituva, 4 de Junho de 2025 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Marco Antonio De Dato Diretor Projeto & Desenvolvimento |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/08/2025 11:13