schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS

Número de artigo: 103051937

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS

Article number (order number)

103051937

EAN (European Article Number)

4030661631639

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Aço inoxidável

Gross weight

4 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X15

Type of the screw head

Parafuso de cabeça chata unidirecional

Property class

A2-70

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x parafusos de segurança


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/05/2025 22:30