ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Número de artigo:
103055438
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Número de artigo:
103055438
- Actuator insert
- Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
- For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260
Ordering data
Product type description |
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 |
Article number (order number) |
103055438 |
EAN (European Article Number) |
4030661645889 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Gross weight |
14 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
1 x Torx Plus TX10x7 |
Tightening torque of the fixing screws |
0,3 Nm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 08/08/2025 01:00