schmersal_s_icon.png

MS-BDF40-NHK

Número de artigo: 103057000

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Emergency stop protective collar

Ordering data

Product type description

MS-BDF40-NHK

Article number (order number)

103057000

EAN (European Article Number)

4030661658995

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

General data

Versions

Colarinho protetor da paragem de emergência

Design

Colar de protecção

Installation conditions (mechanical)

Fixação por parafuso

Housing material

Plástico

Colour of the housing

Amarelo

Gross weight

13 g

Mechanical data

Mounting

parafusos

Mechanical data - Dimensions

Length

57 mm

Width

40 mm

Height

37,5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/08/2025 20:29