T4C 235-01Z
T4C 235-01Z
Descrição do tipo de produtos: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | em versão esquerda |
4 | Versão para porta vai - vém |
5 | versão direita |
(2) | |
01 | 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
ST | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
- Metal enclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
T4C 235-01Z |
Article number (order number) |
151103651 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing material |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Housing coating material |
pintura de fábrica |
Material of the actuator |
Aço inoxidável |
Gross weight |
183 g |
General data - Features
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Alavanca por articulação |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Positive break angle |
12,5 ° |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Opening angle |
2 x 90° |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
161 mm |
Height of the actuator |
78 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Normalmente fechado (NF) |
Switching principle |
Comutação lenta |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 17/08/2025 00:33