schmersal_s_icon.png

TV10S 335-02Z-M20

Número de artigo: 151157473

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Furo do eixo Ø 8 mm
10Furo do eixo Ø 10 mm

(2)
022 normalmente fechado (NF)
033 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada 1/2" NPT
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
G24Com LED (somente quando se trata de versão de contacto NA e outro contacto NF)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Actuator shaft can be turned 360°

Ordering data

Product type description

TV10S 335-02Z-M20

Article number (order number)

151157473

EAN (European Article Number)

4030661180304

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

General data

Housing material

Metal leve fundido sob pressão

Housing coating material

pintura de fábrica

Gross weight

260 g

General data - Features

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Outros

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

7 °

Mounting hole for the shaft

10 mm

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Mechanical data - connector side B

Connector typ

conector femea

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

65,3 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

107 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

Normalmente fechado (NF)

Switching principle

Comutação lenta

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Prata

Note

Note (General)

São possíveis 8 níveis de arranque girando o elemento atuador 4 x 90º. Para isso é necessária uma chave de parafusos Torx T10. O cabeçote de acionamento não pode ser perdido mesmo quando o parafuso estiver solto, e desta maneira o interruptor não pode ser manipulado.

Dispositivo de montagem: Parafuso sem cabeça para fixar, eixo pré-furado para ser pinado

Cruzeta dupla para compensar o desalinhamento de um eixo só é encontrado com um furo de Ø 10 mm no eixo.

Diagrama das comutações

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/09/2025 23:08