T2F 232-40HD/40HD
T2F 232-40HD/40HD
Descrição do tipo de produtos: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
Z | Comutação de ação rápida |
(2) | |
sem | sem cobertura de proteção |
H | com cobertura de proteção |
(3) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
20 | 2 contacto normalmente aberto (NA) |
22 | 2 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
04 | 4 normalmente fechado (NF) |
40 | 4 Contacto normalmente aberto (NA) |
(4) | |
HD | Atuação de fases com ponto de pressão |
F | com função bi-estável |
- 4 contacts per pedal
- 3-phase actuation with pressure point
- Also available as safety foot switch
- Low operating height of pedal
- Cable entry M 20 x 1.5
- High level of stability
- Metal enclosure
- single-pedal types
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Product type description |
T2F 232-40HD/40HD |
Article number (order number) |
151182022 |
EAN (European Article Number) |
4030661529110 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Alumínio |
Housing coating material |
revestimento eletrostático |
Material of the housing cover |
Alumínio |
Material of the pedal |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material of the protective shield |
Alumínio |
Colour of the housing |
RAL 9006 (Alumínio branco) |
Gross weight |
2.100 g |
General data - Features
Staggered contacts |
Sim |
Probing possible |
Sim |
Number of pedals, NO |
4 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Mechanical data - Dimensions
Width |
170 mm |
Height |
189 mm |
Depth |
274 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Contacto normalmente aberto (NA) |
Switching principle |
Comutação lenta |
Note
Note (General) |
O ponto de força pode ser pedido apenas para contactos 2 NA ou 4 NA (20 ou 40) por pedal e está apenas disponível na versão de ação lenta (T). Para cada contacto há que indicar a força em separado, por ex. TFH 232-11hd ou T2FH 232-11hd/11hd |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Princípio operacional
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/09/2025 17:55