Ficha técnica
AZM 200SK-T-1P2P

AZM 200SK-T-1P2P

  • Guard locking monitored
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/10/2025 07:27