Ficha técnica
SLC440AS-ER-0250-14

SLC440AS-ER-0250-14

  • Resolution 14 mm
  • Range 0,3 … 7
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Integrated AS-Interface
  • Protection field height 170 mm - 1770 mm
  • Configurable blanking functions
  • Integrated status indicator

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/09/2025 18:48