Ficha técnica
AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-T

AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-T

  • Universal coding with RFID technology
  • Connector M12, 8-pole
  • Diagnostic output
  • Emergency exit
  • with Emergency exit
  • Guard locking monitored
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Power to lock
  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/05/2025 06:17