Ficha técnica
ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50047
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 29/09/2025 10:07