Ficha técnica
BN 20-02Z

BN 20-02Z

  • 2 reed contacts
  • Non-contact principle
  • Long life
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminium enlosure
  • Actuating distance up to 50 mm depending on actuating magnet and version
  • Screw connection
  • Highly resistant to vibration
  • Available for actuation from front or side

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/05/2025 03:49