Ficha técnica
SRB400CA/QT 24VDC

SRB400CA/QT 24VDC

  • Level 1: Reset with edge detection, Short-circuit recognition, Level 2: Opener (NC) Normally open contact (NO) /
  • Two-functions safety monitoring module (double evaluation)
  • 2 x 2 enabling paths with different shut-down behaviour, e.g. emergency exit opens both enabling paths (level 1); guard door monitoring only opens the second enabling path (level 2)
  • Suitable for signal processing of potential-free contacts, e.g. Emergency Stop command devices (level 1), position switches with safety function, solenoid interlocks and safety sensors (level 2)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 25/09/2025 17:48